11:58:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1224-M-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 12..-M, cage massive en laiton
Remplace
1224M.C3
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 120 mm | Alésage |
D | 215 mm | Diamètre extérieur |
B | 42 mm | Largeur |
Cr | 121,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 53,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,750 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 6.88 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 132 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 203 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 187.3 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 149 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
C1 | 1.8 mm | Déport éléments roulants |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.2 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.11 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.81 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.25 | Facteur de sécurité statique |