18:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
B | 31 mm | Largeur |
Cr | 44,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 17,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,110 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,600 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.54 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 84 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 90 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 121 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 80 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 12 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 114.3 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 93.34 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.25 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.48 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.84 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.6 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H315 | Manchon de serrage |