14:13:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3302-BD-XL-2Z-TVH
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique
Remplace
3302-BD-2Z-TVH
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
D | 42 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | Largeur |
Cr | 17,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 10,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 720 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 13,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 12,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.122 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 20.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 36.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 35.74 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 37.89 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 27.15 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 25.78 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 24.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |