04:03:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7405-B-XL-MP-UA
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Remplace
7405-B-MP-UA, 7405B.MP.UA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur |
Cr | 43,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 26,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 16,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.586 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 36 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 69 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 74.4 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 57.9 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 48.23 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 32.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
Amin | 34 µm | Jeu axial par jeu min. |
Tol(+) | 8 µm | Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu |