15:59:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE40-XL-KRR-B-OSE
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B-OSE
Sustituye
GE40-KRR-B-OSE
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 42.9 mm | Anchura |
Cur | 840 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 32,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.57 kg | Peso |
Medidas
C | 21 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 22.5 mm | Anchura total de obturación |
S | 21.4 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 52.27 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 68.3 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 6.4 mm | Distancia al agujero de engrase |
Factores de cálculo
f0 | 13.6 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | KRR | Obturaciones de labio en ambos lados |
Forma de la superficie exterior | B | |
Sin dispositivo de bloqueo | OSE | Rodamiento sin elemento de fijación |