21:21:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RABRB12/47-XL-FA106
Roulement auto-aligneur
Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
RABRB12/47-FA106
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
D | 47.3 mm | Diamètre extérieur |
C | 17.6 mm | Largeur, bague extérieure |
B2 | 30.9 mm | Largeur totale |
B1 | 28.6 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 9,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 248 N | Limite à la fatigue, radiale |
840 N | Capacité de charge (bague caoutchouc) | |
≈m | 0.16 kg | Poids |
Dimensions
S1 | 22.1 mm | Distance piste / collier de blocage |
D2 | 33.5 mm | Diamètre bride amortisseur caoutchouc |
d3 | 28.4 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |
information additionnelle
RAE12-XL-NPP-B-FA106 | Désignation roulement | |
Shore A | 70 ° | Dureté amortisseur caoutchouc |