11:21:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ207-XL-N2-MPA
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 45,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 35,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,470 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 19,800 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 8,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 340 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 42 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 65 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 59.05 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 47.95 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 37.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
an | 3.5 mm | Profondeur rainure |
bn | 4.5 mm | Largeur rainure |
rn | 0.5 mm | Rayon encoche de retenue |
45 ° | Angle de la rainure | |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |