17:59:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 3 7/16 in | Alésage |
G | 3,918 | Filetage |
12 | Filets par pouce | |
B1 | 2 13/16 in | Longueur de la douille (pouces) |
d2 | 5 3/16 in | Diamètre extérieur de l’écrou (pouces) |
≈m | 4.409 lbs | Poids |
Dimensions
d | 3 7/8 in | alésage roulement (Inch) |
B2 | 2 7/8 in | Largeur de l’écrou et verrou (pouces) |
information additionnelle
AN-20 | Ecrou à encoches | |
W-20 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Téléchargements :