05:23:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NKX12-Z-XL
Roulement à aiguilles avec butée à billes
Roulements à aig. avec butées à billes NKX..-Z, butée à simple effet, selon DIN 5429, avec enveloppe de protection, pour lubrif. à la graisse
Remplace
NKX12-Z
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Fw | 12 mm | Alésage |
D | 21 mm | Diamètre extérieur |
C | 23 mm | Hauteur |
Cr | 10,100 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 10,300 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 15,400 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 1,950 N | limite à la fatigue, radiale |
Cua | 760 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 11,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 42.73 g | Poids |
Cotes de montage
da | 21.7 mm | dimension de montage épaulement d'arbre |
ra max | 0.3 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 max | 27.2 mm | diamètre maximum extérieur bride |
D2 max | 27.2 mm | diamètre maximum extérieur bride |
C1 | 9 mm | largeur composant axial du roulement |
C1 | 6.5 mm | distance trou de lubrification |
C2 | 6.5 mm | distance trou de lubrification |
dw | 12 mm | alésage rondèle arbre |
rmin | 0.3 mm | dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
IR9X12X16-XL | bagues intérieures IR adaptées |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | Z | roulement avec couvercle |
Cage | Norme |
Caractéristiques