16:46:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VLI200414-N-RL1
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Roulements à quatre points de contact, série légère 20, à denture intérieure, joint à lèvre des deux côtés
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 325 mm | Alésage |
H | 56 mm | Hauteur |
Da | 518 mm | Diamètre extérieur |
-0.5 mm | diamètre extérieur tolérance basse | |
0 mm | diamètre extérieur tolérance haute | |
hf | 12 mm | hauteur du flasque |
ha | 44.5 mm | largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | Largeur |
≈m | 27.3 kg | Poids |
Dimensions
Di | 415.5 mm | Alésage rondelle logement |
0.5 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
La | 490 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 8 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
dB | 18 mm | trou de fixation |
da | 412.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.5 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
Li | 375 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dBi | M12 | Filetage de l'alésage de fixation |
Gl | 20 mm | profondeur filetage connecteur huile |
ni | 12 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 49,600 N | Charge radiale max. des vis |
m | 5 mm | Module d’engrenage |
z | 67 | nombre de dents |
d0 | 335 mm | Diamètre primitif d'engenage |
b | 40 mm | Largeur d’engrenage |
d1 | 350 mm | Diamètre de rotation de la bague intérieure |
0.5 mm | Tolérance supérieure du diamètre de rotation de la bague intérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre de rotation de la bague intérieure | |
hA | 20 mm | Section transversale de la bague |
Fz norm | 17,700 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 26,200 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 137,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 295,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 124,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 110,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
jeu radial | RL1 | Radial clearance 0 to 0,1; axial tilting clearance 0 to 0,21 |
Caractéristiques