07:02:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VSI251055-N-VSP
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 910 mm | Alésage |
T | 19 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
H | 80 mm | Hauteur |
Da | 1,155 mm | Diamètre extérieur |
T | 15 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
ha | 54 mm | largeur bague extérieure |
hi | 71 mm | Largeur |
0.03 mm | Jeu radial normal min. | |
0.13 mm | Jeu radial normal max. | |
0.05 mm | Jeu axial normal min. | |
0.24 mm | Jeu axial normal max. | |
≈m | 165.8 kg | Poids |
Dimensions
Di | 1,053 mm | Alésage rondelle logement |
La | 1,115 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 30 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
dB | 22 mm | trou de fixation |
da | 1,057 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
Li | 994 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dBi | M20 | Filetage de l'alésage de fixation |
Gl | 40 mm | profondeur filetage connecteur huile |
ni | 30 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 363,300 N | Charge radiale max. des vis |
m | 10 mm | Module d’engrenage |
z | 93 | nombre de dents |
d0 | 930 mm | Diamètre primitif d'engenage |
Fz norm | 68,000 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 98,900 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
facteurs de calcul
Ca | 385,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 3,750,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 350,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,720,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
précharge | VSP | Bearing with preload |
Caractéristiques