03:53:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VU250433
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Roulements à quatre points de contact sans denture, avec étanchéité des deux côtés
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 344 mm | Alésage |
0.5 mm | alésage tolérance basse | |
0.5 mm | alésage tolérance haute | |
H | 55 mm | Hauteur |
Da | 522 mm | Diamètre extérieur |
0.8 mm | diamètre extérieur tolérance basse | |
0.8 mm | diamètre extérieur tolérance haute | |
ha | 50 mm | largeur bague extérieure |
hi | 50 mm | hauteur de la bague individuelle |
0.06 mm | Jeu radial normal min. | |
0.25 mm | Jeu radial normal max. | |
0.11 mm | Jeu axial normal min. | |
0.41 mm | Jeu axial normal max. | |
≈m | 41.023 kg | Poids |
Dimensions
Di | 432 mm | Alésage rondelle logement |
da | 434 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
dB | 18 mm | trou de fixation |
La | 490 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 20 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
Li | 376 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 20 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 156,000 N | Charge radiale max. des vis |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 315,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 910,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 285,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 415,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Téléchargements :
Caractéristiques