10:57:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KR5207-2RS
Galet à billes sur axe
Galets à billes sur axe KR52..-2RS, à 2 rangées, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
KR 5207 NPPU
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
d1 | 30 mm | diamètre d'ajustement des boulons |
B | 91 mm | Largeur |
Cr w | 30,500 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 23,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 1,240 N | limite à la fatigue, radiale |
nD G | 2,800 1/min | vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 1.2 kg | Poids |
Dimensions
B1 max | 28 mm | largeur maximum rondelle de butée |
B2 | 63 mm | longueur effective du goujon |
C | 27 mm | largeur, bague extérieure |
C1 | 1 mm | saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
d2 | 42.4 mm | diamètre d'arrêt rondelle de butée |
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
G | M30X1,5 | Filetage |
IG | 32 mm | longueur de taraudage |
W | 12 mm | largeur entre plats |
R | 500 mm | rayon bague extérieure profile externe |
information additionnelle
MA | 600 Nm | couple de serrage écrou |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | 2RS | |
profile bague extérieure | R500 | R500 |
dispositif de lubrification | Without | Without |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Caractéristiques