12:09:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
Cr | 47,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 72,900 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 25 mm | Alésage roulement |
D | 47 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 124 mm | Longueur totale filetage exterieur tête |
B | 31 mm | Largeur bague intérieure |
d2 | 60 mm | diamètre oeuillet extérieur |
≈m | 0.654 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 29.5 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
r1smin | 0.3 mm | Distance de bord |
Dimensions
dK | 42.85 mm | Diamètre de bille |
d3 | M24x2 | Dimension taraudage |
h | 94 mm | Longueur de tige filetage externe tige |
C1 | 22 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 15 ° | angle de basculement |
l1 | 55 mm | Longueur de tige filetage externe tête |
l7 | 32 mm | Distance perçage / début d'arbre |
dOT | 0.021 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | 0 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dT | H7 | Alésage roulement, tolérance |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Gr | 0 - 0,035 | Jeu radial |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 250 °C | Température de fonctionnement max. |