13:41:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GIHRK80-DO
Embout à rotule
Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage fileté, filetage à droite, avec entretien, combinaison : acier/acier, ouvert
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 504,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 670,000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 80 mm | Alésage roulement |
d2 | 176 mm | Outer eye diameter |
l4 | 265 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
D | 120 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 55 mm | Largeur bague intérieure |
≈m | 14.6 kg | Poids |
Dimensions
α | 6 ° | Tilt angle |
C1 | 60 mm | Largeur extrémité de tige |
dK | 105 mm | Diamètre de bille |
d3 | M80x2 | dimension taraudage |
d4 | 105 mm | Diamètre de tige |
d5 | 160 mm | Diamètre de tige, large |
d 7 | M20x55 | Diamètre |
h1 | 170 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
l3 | 80 mm | Longueur filetage interne |
l7 | 80 mm | Distance perçage / début d'arbre |
dUT | -0.015 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0.15 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
MA | 535 Nm | Couple de serrage |
Gr | CN | Jeu radial |
Grmin | 0.055 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.142 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 1 mm | Distance de bord |
d1 | 89.4 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |