22:05:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage roulement |
D | 170 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
T | 38 mm | Hauteur |
Cr | 610,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,340,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 3.778 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 2.5 mm | Distance de bord |
r2smin | 0.6 mm | distance de bord |
da max | 123.3 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 135 mm | Diamètre de raccordement logement |
Db min | 162 mm | Diamètre de raccordement |
Dimensions
dK | 160 mm | Diamètre de bille |
D1 | 125.8 mm | Alésage de la rondèle logement |
B | 36 mm | Anchura del anillo interior |
C | 36 mm | Ancho del anillo exterior |
s | 15 mm | Distancia entre superficies planas |
A | 19 mm | Distance alésage lubrification |
α | 1.5 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.02 mm | Alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.025 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
TOT | 0.25 mm | Hauteur, tolérance haute |
TUT | -0.25 mm | Hauteur, tolérance basse |
CUT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
COT | -0.4 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.4 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
d2 | 146 mm | Distance de raccordement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Maintenance | Maintenance required | |
revêtement | Durotect M | Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate) |
Caractéristiques