21:58:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE320-DO
Rotule
Rotules lisses radiales, avec entretien, combinaison acier/acier, DIN ISO 12240-1, série C, ouvert
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 320 mm | Alésage roulement |
D | 440 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 160 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 6,380,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 24,500,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 76.7 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 1.1 mm | Distance de bord |
r2smin | 3 mm | distance de bord |
da max | 344.6 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 361 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
C | 135 mm | Largeur bague extérieure |
dK | 380 mm | Diamètre de bille |
α | 4 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.04 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.045 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.4 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.9 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0,125 - 0,239 | Jeu radial |
Grmax | 0.239 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.125 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |