13:13:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 6 mm | Alésage roulement |
D | 14 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 6 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 4,420 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 17,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 4.14 g | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 0.3 mm | Distance de bord |
r2smin | 0.3 mm | distance de bord |
da max | 8 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 9.6 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
C | 4 mm | Largeur bague extérieure |
dK | 10 mm | Diamètre de bille |
α | 13 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.008 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.008 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.24 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0,008 - 0,032 | Jeu radial |
Grmax | 0.032 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.008 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |