04:41:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M17x1 | Filetage |
d2 | 28 mm | Diamètre extérieur |
B | 5 mm | Largeur |
≈m | 0.014 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 24 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 4 mm | Largeur rainure |
A^a | 24 mm | Distance base de rainure |
information additionnelle
F | 19,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MB3 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :