07:19:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HP-43
Extracteur hydraulique à deux/trois bras
BETEX HP, avec pompe manuelle-cylindre intégrée
Remplace
791000, PULLER-HYD40
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
wmax | 255 mm | Grip width, max. |
tmax | 185 mm | Grip depth, max. |
a | 11 mm | |
b | 22 mm | |
c | 6 mm | |
60 mm | Stroke | |
FP | 35 kN | Pulling force |
≈m | 4.5 kg | Poids |
information additionnelle
two- or three-arm puller (convertible) | Usability | |
Safety net or safety blanket, thrust piece, extension adapter, carrying case | Included in delivery |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | HP | 2/3-Arm, with integrated hand pump |
Produits récemment consultés