Rodamientos a bolas

Los rodamientos rígidos a bolas FAG se suministran en una gran variedad de variantes, tanto en diseño axial como radial. 

Los rodamientos rígidos a bolas de una hilera están disponibles en ejecución abierta y obturada. Soportan velocidades elevadas hasta muy elevadas y absorben tanto cargas radiales como cargas axiales.

Por lo que respecta a la estructura y el funcionamiento, los rodamientos rígidos a bolas de dos hileras corresponden a los de una hilera, y se utilizan cuando la capacidad de carga radial de los rodamientos rígidos a bolas de una hilera no es suficiente. 

Los rodamientos axiales a bolas FAG están disponibles como rodamientos de simple y de doble efecto. Estos rodamientos son especialmente adecuados para soportar elevadas cargas axiales.

Rodamientos rígidos a bolas

Rodamientos a bolas de contacto angular

Rodamientos con cuatro puntos de contacto

Rodamientos oscilantes de bolas

Rodamientos de sección constante

Rodamientos axiales de bolas

Insert Ball Bearings and Belt Tension Pulleys

© Schaeffler Group USA