08:31:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6006-2Z-L069-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 55 mm | Diamètre extérieur |
B | 13 mm | Largeur |
Cr | 13,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 8,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 405 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 15,700 1/min | vitesse limite |
nϑr | 13,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 126 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 34.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 50.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 47.18 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 49.21 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 38.25 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.8 | Facteur de calcul |
Produits récemment consultés