Roulements à Billes
Les roulements à billes FAG sont disponibles en versions radiale et axiale pour de nombreuses variantes.
Les roulements à billes à une rangée sont disponibles en versions ouverte et étanche. Ils sont conçus pour des vitesses élevées à très élevées et peuvent supporter des charges radiales et axiales. Les roulements à billes à deux rangées correspondent aux roulements à billes à une rangée et sont utilisés lorsque la capacité de charge radiale des roulements à billes à une rangée est insuffisante.
Les roulements à une rangée de billes à contact oblique sont des ensembles non dissociables avec bagues intérieure et extérieure massives et cage à billes en polyamide, en tôle ou en laiton. Les chemins de roulement des bagues intérieure et extérieure sont décalés l’un par rapport à l’autre dans la direction de l’axe du roulement. Les roulements sont livrés avec et sans étanchéités. Leur aptitude au désalignement est très réduite.