17:22:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6005-2Z-L038
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 10,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 305 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 18,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 15,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 77.868 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 28.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 43.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 40.21 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 42.45 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 32 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.6 | Facteur de calcul |