09:18:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6206-2RSR-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Remplace
6206.2RS.C3, 6206.2RSR.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 20,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,700 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.193 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 35.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 56.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 52.07 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 54.92 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 40 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |