05:00:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6209-C-2HRS
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 85 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | Largeur |
Cr | 35,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,100 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.406 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 52 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 78 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 72.35 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 75.34 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 56.63 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 54.04 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.3 | Facteur de calcul |
Votre alternative produit actuelle
design interne modifié | C | GénérationC |
joint | 2HRS | Joint frottant des deux côtés |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | P6 | Classe 6 (P6) |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | GA13 | Graisse standard groupe |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques
Produits récemment consultés