06:15:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6210-C-2HRS-L138-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 40,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,610 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,500 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.453 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 57 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 83 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 78.64 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 81.65 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 61.87 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 59.23 mm | diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.4 | Facteur de calcul |